17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LL-80E 上わく付踏台 LL-80E

LL-80E 上わく付踏台

通常単価(税別)
32,400特別価格
税込単価
35,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:35日目

【特長】・大型天板と、補強を強化した安心設計の踏台。・厚さ144mmのコンパクト設計!収納場所を選ばな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    0.78
  • アズワン型番
    61-4442-40

型番:

LL-80E
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LL-80Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.78
アズワン型番
61-4442-40

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LL-80E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,40025,275
( 27,803 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板と、補強を強化した安心設計の踏台。
・厚さ144mmのコンパクト設計!収納場所を選ばない折りたたみ式の踏台です。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・全高:1.34m
・天板高さ:0.78m
・質量:3.8kg
・最大使用質量:100kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LL-80E 上わく付踏台の型番LL-80Eのページです。 型番LL-80Eに関する仕様情報を記載しております。
LL-80E 上わく付踏台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LL-80E 上わく付踏台
LL-60E 上わく付踏台
LL-110E 上わく付踏台
FBF-86T 上わく付踏台
CCA-80K 踏台
CWX-80AS 踏台(大型天板)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格32,40025,60032,29817,59912,83314,300
通常出荷日35日目10日目45日目8日目19日目19日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
最大使用質量(Kg)100100100100100-
天板高さ(m)0.780.561.070.860.79-
アズワン型番61-4442-4061-4442-3961-4442-4161-4442-4361-4442-23-

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト