17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2) 140360

フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)

通常単価(税別)
73,399
税込単価
80,739
通常出荷日:お見積り

【特長】・チュービング等のアクセサリー不要で培地注入が容易な広口ポートタイプです。・特別な設備が不要で...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-3452-03

型番:

140360
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

140360の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-3452-03
-
-

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    140360
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,399
    ( 80,739 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チュービング等のアクセサリー不要で培地注入が容易な広口ポートタイプです。
    ・特別な設備が不要で容易に取り扱うことができます。
    ・Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進します。
    ・10チェンバー製品1個で175cm2フラスコ36個分に相当します。
    【商品仕様】
    ・型番:140360
    ・サイズ(mm):335×205×117
    ・チェンバー:4段(培養面積:2,528cm2)
    ・入数:1箱(1個/包×4包入)
    ・材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/HDPE(高密度ポリエチレン)
    ・フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、疎水性フィルター
    ・γ線滅菌済
    ・パイロジェンフリー
    ・※有効期限:製造後60ヶ月

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)の型番140360のページです。 型番140360に関する仕様情報を記載しております。
    フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)
    IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)
    細胞培養ペトリディッシュ 150464
    細胞培養ペトリディッシュ 150462
    イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404
    イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094
    メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格73,39948,07019,77822,43129,93729,937
    通常出荷日お見積り10日目1日目1日目1日目10日目
    アズワン型番3-3452-033-5220-021-7364-131-7364-123-5231-013-5231-03

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト