17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入 2423-0500

サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

通常単価(税別)
5,780
税込単価
6,358
通常出荷日:6日目

【特長】キャップはそれぞれ色分けしており、液体の識別に便利です。・液だれ防止。・残りを最後まで使い切れ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0656-22-18-33

型番:

2423-0500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2423-0500の仕様・寸法情報

TGK型番
0656-22-18-33
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2423-0500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,780
( 6,358 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】キャップはそれぞれ色分けしており、液体の識別に便利です。
・液だれ防止。
・残りを最後まで使い切れる。
・補充する時に容易。
【商品仕様】
・容量(mL):500
・胴径(φmm)×高さ(mm):173×77
・キャップタイプ:38
・品番:2423-0500
・入数(本):4(キャップ赤・青・白・黄×各1)
・キャップ材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入の型番2423-0500のページです。 型番2423-0500に関する仕様情報を記載しております。
サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入
サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入
サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用
洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入
洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入
洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格5,7806,7972,0557,2607,2607,260
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0656-22-18-330656-22-18-300656-21-63-110656-22-18-290656-22-18-310656-22-18-32

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト