ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
岐阜プラスチック工業 リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ) |

【特長】
・柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸):D610×W610×H890
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) クロスバー/スチール(パウダーコーティング アースグレー色)
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台
・お客様組立品
・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
・製造国:日本

キャニオン
W2A-P4606 W2型 ワゴン

キャニオン
W2A-P6106 W2型 ワゴン

キャニオン
W8C-A6107 W8型 ワゴン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):12,112円~

トラスコ中山
ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーン
0通常価格(税別):13,311円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
0通常価格(税別):25,567円~

サカエ
ツーリングホルダーフレーム
0通常価格(税別):5,876円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,171円~

アズワン
枠付きステンレスワゴン(組み立て式)
0通常価格(税別):19,600円~

エスコ
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
0通常価格(税別):60,072円