17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロート撹拌子 4L用 DS6630-4000

フロート撹拌子 4L用

通常単価(税別)
25,666
税込単価
28,233
通常出荷日:6日目

【特長】TFE被覆アルニコV磁石、テフゼルETFEブラケット。・組織培養実験用で攪拌子は細胞の破壊を最...

詳細を確認
  • TGK型番
    0602-17-36-35

型番:

DS6630-4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS6630-4000の仕様・寸法情報

TGK型番
0602-17-36-35
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS6630-4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,666
( 28,233 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】TFE被覆アルニコV磁石、テフゼルETFEブラケット。
・組織培養実験用で攪拌子は細胞の破壊を最小限に止められるように、容器の底部に接触せずに回転します。
・連続しての低速回転が可能で、簡単に分離して洗浄でき、ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込み可能です。
・オートクレーブ可能。
【商品仕様】
・適合ビーカー容量(ml):4000用
・寸法:155Φ×31H

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロート撹拌子 4L用の型番DS6630-4000のページです。 型番DS6630-4000に関する仕様情報を記載しております。
フロート撹拌子 4L用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロート撹拌子 4L用
フロート撹拌子 1L用
フロート撹拌子 250mL/1L/4L用
フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)
VOLTEGA用ハイパー撹拌子
フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格25,66622,44714,613 -15,120 -19,600 -15,120 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜1日目1日目1日目
TGK型番0602-17-36-350602-17-36-33----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト