17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300 0435300

東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300【5個入り】

通常単価(税別)
13,490
税込単価
14,839
通常出荷日:6日目

8X12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブ用ラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック・トレー
  • ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
  • メーカー品番
    435300
  • TGKコード
    0615233138
  • TGK型番
    0615-23-31-38
  • 品名
    PCRラック
  • 特長1
    8X12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブ用ラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。
  • 内容量
    1セット(ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個 )

型番:

0435300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

0435300の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック・トレー
ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
メーカー品番
435300
TGKコード
0615233138
TGK型番
0615-23-31-38
品名
PCRラック
特長1
8X12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブ用ラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。
内容量
1セット(ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個 )

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0435300

内容量

最小発注数量
1セット(ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個 )
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,490
( 14,839 )
6日目

詳細情報

基本情報

8X12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブ用ラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300の型番0435300のページです。 型番0435300に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300
東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38
PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入
PCRプレート スカートなし 96ウェル/384ウェル
PCRチューブ 3230-00
PCR8連チューブ 0.2mL/キャップ付 0.2mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
通常価格13,49013,49026,82931,98714,73617,665 -
通常出荷日6日目6日目3日目3日目14日目3日目
商品タイプラック・トレーラック・トレーPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレート
ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個----
メーカー品番4353004353007813327813-50--
TGKコード0615233138061523313808142331120814233107--
TGK型番0615-23-31-38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCRチューブ・プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト