ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・かぶせタイプの蓋です。
【商品仕様】
・77タンク用
・寸法(mm):φ810×H25
・材質:SUS304


MONOVATE(旧:日東金属工業)
日東 ストック蓋 24用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
0通常価格(税別):10,100円~

エスコ
ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
4通常価格(税別):2,942円~

エスコ
ガソリン携行缶 (KHK適合品)
4通常価格(税別):6,380円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

アズワン
ステンレスメッシュバット
0通常価格(税別):6,239円~

三商
ステンレス運搬用密閉容器 5L
0通常価格(税別):15,000円

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):4,261円~

コクゴ
SUS現像用バット 半切
0通常価格(税別):12,400円

アズワン
ステンレスバスケット
0通常価格(税別):15,865円~