17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量規格瓶 (透明) No.2 100本 0612-52

軽量規格瓶 (透明) No.2 100本

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・OF容量:24.0mL・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付・サイズ(A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    規格瓶
  • 容量 (mL)
    24
  • 材質
    ソーダガラス
  • アズワン型番
    61-0149-85

型番:

0612-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0612-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
規格瓶
容量(mL)
24
材質
ソーダガラス
アズワン型番
61-0149-85

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0612-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・OF容量:24.0mL
・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付
・サイズ(A×B×C):30.6×54.5×20.2mm
・入数:100本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量規格瓶 (透明) No.2 100本の型番0612-52のページです。 型番0612-52に関する仕様情報を記載しております。
軽量規格瓶 (透明) No.2 100本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量規格瓶 (透明) No.2 100本
軽量規格瓶 (透明) No.10 100本
軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A
ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A
メーカーマルエムマルエムマルエム東京硝子器械コクゴコクゴ
通常価格11,00016,10314,94812,43331,33321,322
通常出荷日1日目19日目1日目2日目10日目8日目
商品タイプ規格瓶規格瓶規格瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)241081082501000250
材質ソーダガラスソーダガラスソーダガラス---
アズワン型番61-0149-8561-0149-9361-0150-04---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト