17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L CL8110-03-06

マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L

通常単価(税別)
65,465
税込単価
72,012
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)・型式GBRT-20L・ビー...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0064-63

型番:

CL8110-03-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL8110-03-06の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0064-63
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL8110-03-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,465
( 72,012 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ヒーター表面温度 低温用 15~120℃(液温max90℃)
・型式GBRT-20L
・ビーカー容量2000ml
・電気容量300W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20Lの型番CL8110-03-06のページです。 型番CL8110-03-06に関する仕様情報を記載しております。
マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター(ビーカー2L用/自動調節)GBRT-20L
マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L
マントルヒーター(ビーカー5L用/自動調節)GBRT-50L
マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L
マントルヒーター(ビーカー1L/自動調節)GBRT-10M
マントルヒーター(ビーカ-10L用調整器付)GBR-100
メーカークライミングクライミングクライミングクライミングクライミングクライミング
通常価格65,46542,33690,500127,00058,506110,000
通常出荷日15日目12日目15日目15日目12日目15日目
アズワン型番61-0064-6361-0064-5961-0064-6561-0064-6661-0064-7061-0064-58

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト