17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層

通常単価(税別)
37,21543,918
税込単価
40,93748,310
通常出荷日:1日目

【特長】・メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。・ダスト保持力が大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅 (mm)
    600
  • 厚み (mm)
    3.8/0.060(フィルム)
  • 詳細色
    ライトグリーン
  • フィルム枚数 (枚)
    60/シート
  • コード径 (mm)
    0.060
  • 材質
    ポリエチレン(PE)(フィルム)
  • 粘着剤材質
    アクリル系
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 61-3324-40 61-3324-41
コード番号 127-7871 127-7880

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

メーカー型式

アズワン型番

重量

内容量

最小発注数量
1.2
5900W600X1200
61-3324-41
2.7kg
1枚
1個
0.9
5900W600X900
61-3324-40
2.1kg
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,918
( 48,310 )
1日目
37,215
( 40,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。
・ダスト保持力が大きく、再汚染を防止します。
・マットの固定は裏のはく離紙をはがし、軽く押さえるだけで簡単にできます。
・使用済みのフィルムは、焼却処分できます。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソールマット 5900W ライトグリーン 60枚積層
クリーンマット リバマット用塩ビフレーム
粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
アズピュア表面保護テープ
アズピュアクリーンマット(弱粘着タイプ)
メーカースリーエムジャパン共和アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,215-20,00026,09926,8004,56028,170
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シートその他マット・シートマット・シートその他マット・シート
クリア
幅(mm)60070066060075600
厚み(mm)3.8/0.060(フィルム)44(エッジ厚み4/マット設置部厚み2.5)100.15約0.035um/層(フィルム)
詳細色ライトグリーン-----

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト