17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロピペット・バリチップ

通常単価(税別)
16,40021,600
税込単価
18,04023,760
通常出荷日:1日目

1mlから10mlまでの容量を連続的(10μl刻み)に設定でき、4桁で表示します。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 精度(%)

  • 容量範囲

  • 最小可変容量(μl)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

精度

(%)

容量範囲

最小可変容量

(μl)

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

特長

再現性

材質

内容量

最小発注数量
1 ~10mL
±0.6(1ml)、±0.5(5ml)、±0.3(10ml)
1~10ml
-
バリチップ1-10ml
バリチップP
2-4635-11
1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。
≦0.2%(1ml)、≦0.1%(5ml)、≦0.1%(10ml)
PP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン)
1パック(100本)
1個
2.5~10mL
±1.0(2.5ml)、±0.4(5ml)、±0.3(10ml)
2.5~10ml
-
バリチップ2.5-10ml
バリチップS
2-4635-12
2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。マキシチップを交換する事によりキャリーオーバーを防ぎます。マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
≦0.2%(2.5ml、5ml、10ml)
PP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン)
1セット(シリンジ×10本・ マキシチップ×100本・ マキシチップG×2本・ バルブ×10個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,600
( 23,760 )
1日目
16,400
( 18,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

1mlから10mlまでの容量を連続的(10μl刻み)に設定でき、4桁で表示します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット・バリチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロピペット・バリチップ
コンビチップアドバンス0030089693
マイクロピペット(4720)・バリチップ
マルチチャンネルピペッター
可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)
サーモフィッシャー フィンピペットF2
メーカーエッペンドルフエッペンドルフアズワンアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格16,400-48,10016,400 -78,890 -36,40934,609 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜1日目1日目〜
商品タイプマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
オートクレーブ不可不可不可不可
脚注ピペット本体にバリチップは付属していません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト