17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ【10個入り】

通常単価(税別)
74,021
税込単価
81,423
通常出荷日:1日目

耐薬品性のある樹脂で表紙をカバーしてあります。二重バッグ入りのため、すぐにクリーンルーム内で使用できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノート
  • サイズ (mm)
    A4
  • 仕様
    1冊:96ページ(横罫)
  • メーカー商品名
    クリーンルームノートブックTX57098
  • メーカー型式
    TX5708
  • アズワン型番
    9-1022-11
  • 坪量 (g/m2)
    80
  • ペーパー特性
    低ナトリウム
  • 特長
    耐薬品性のある樹脂で表紙をカバーしてあります。
  • 特長2
    二重バッグ入りのため、すぐにクリーンルーム内で使用できます。
  • 内容量
    1パック(10冊)

型番:

TX5708
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TX5708の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノート
サイズ(mm)
A4
仕様
1冊:96ページ(横罫)
メーカー商品名
クリーンルームノートブックTX57098
メーカー型式
TX5708
アズワン型番
9-1022-11
坪量(g/m2)
80
ペーパー特性
低ナトリウム
特長
耐薬品性のある樹脂で表紙をカバーしてあります。
特長2
二重バッグ入りのため、すぐにクリーンルーム内で使用できます。
内容量
1パック(10冊)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX5708

内容量

最小発注数量
1パック(10冊)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,021
( 81,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性のある樹脂で表紙をカバーしてあります。二重バッグ入りのため、すぐにクリーンルーム内で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプの型番TX5708のページです。 型番TX5708に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルームノートブック A4/96p テックスワイプ
クリーンルームふせん紙 76×102mm
スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4
ASポリファィル A3,4
スタクリンバインダー A4 綴じ厚
ASポリファィル A3,4 ガードナー
メーカーテックスワイプテックスワイプアズワンアズワンアズワンガードナー
通常価格74,02117,10015,12274,480 -16,342 -74,480 -
通常出荷日1日目1日目12日目8日目〜8日目8日目〜
商品タイプノート付箋ペーパーファイル・フォルダーペーパーファイル・フォルダー
サイズ(mm)A476X102----
仕様1冊:96ページ(横罫)-----
メーカー商品名クリーンルームノートブックTX57098クリーンルームふせん紙TX5820----
メーカー型式TX5708TX5820----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト