17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAコイルチューブ PFA-108 F-8024-04

PFAコイルチューブ PFA-108

通常単価(税別)
62,720
税込単価
68,992
通常出荷日:12日目

【特長】・ふっ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4398-97

型番:

F-8024-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-8024-04の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4398-97
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-8024-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,720
( 68,992 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。
・ふっ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。
・コイルチューブは、ふっ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
【商品仕様】
・外径(mm):10φ
・内径(mm):8φ
・コイル外径(mm):約100φ
・巻数:20
・コイル密着長さ(mm):230
・チューブ全長(m):4.6
・伸長範囲(mm):800
・適用ジョイント:10φ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAコイルチューブ PFA-108の型番F-8024-04のページです。 型番F-8024-04に関する仕様情報を記載しております。
PFAコイルチューブ PFA-108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAコイルチューブ PFA-108
PFAコイルチューブ PFA-86
コイルチューブ(PFA・PTFE)
PFA/PTFEコイルチューブ
PFAコイルチューブ 3サイズ
ナフロン PFAチューブ
メーカーフロン工業フロン工業アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格62,72038,72622,30012,967 -12,032 -660 -
通常出荷日12日目12日目1日目8日目〜13日目1日目〜
アズワン型番61-4398-9761-4398-96----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト