17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 アネロパック A-05/A-06 A-06

東京硝子 アネロパック A-05/A-06

通常単価(税別)
12,472
税込単価
13,719
通常出荷日:6日目

【特長】・水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。・酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培地
  • 特長1
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。
  • 特長2
    酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。
  • 特長3
    お手持ちの密閉ジャーでもご使用できます。
  • 特長4
    剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。

型番:

A-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
培地
容量
3.5
品名
パック・ケンキ(中) 3.5Lジャー用
メーカー品番
A-06
TGKコード
0436804507
TGK型番
0436-80-45-07
用途
1袋で3.5Lのジャー使用
特長1
水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。
特長2
酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。
特長3
お手持ちの密閉ジャーでもご使用できます。
特長4
剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
脚注
-
内容量
1パック(30個)
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • 品名

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-06

容量

品名

メーカー品番

TGKコード

TGK型番

用途

脚注

内容量

最小発注数量
3.5
パック・ケンキ(中) 3.5Lジャー用
A-06
0436804507
0436-80-45-07
1袋で3.5Lのジャー使用
-
1パック(30個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,472
( 13,719 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。
・酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。
・容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。
・お手持ちの密閉ジャーでもご使用できます。
・剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。
・2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 アネロパック A-05/A-06の型番A-06のページです。 型番A-06に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 アネロパック A-05/A-06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 アネロパック A-05/A-06
東京硝子 アネロパック
ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)
プース
サニ太くん(R)
汚染度チェック用キット
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,4724,740 -12,34842,13916,211 -17,382
通常出荷日6日目2日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ培地培地微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品
特長1水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養を行えます。-----
特長2酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。-----
特長3お手持ちの密閉ジャーでもご使用できます。-----
特長4剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。 -----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト