17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素センサー オプション O2-208G O2-208G

酸素センサー オプション O2-208G

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・オプション・型式:O2-208G・品名:酸素センサー

  • TGK型番
    0169-80-26-13

型番:

O2-208G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

O2-208Gの仕様・寸法情報

TGK型番
0169-80-26-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
O2-208G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オプション
・型式:O2-208G
・品名:酸素センサー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素センサー オプション O2-208Gの型番O2-208Gのページです。 型番O2-208Gに関する仕様情報を記載しております。
酸素センサー オプション O2-208Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素センサー オプション O2-208G
一酸化炭素センサー オプション CO-608E
酸素センサー オプション 0169-80-26-13
一酸化炭素センサー オプション 0169-80-26-14
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
交換用センサー H2S-521E
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格14,00014,00014,00014,000155,230 -63,154
通常出荷日11日目11日目11日目6日目10日目〜9日目
TGK型番0169-80-26-130169-80-26-14----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト