17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄バスケット USL-400用 06-0701 06-0701

洗浄バスケット USL-400用 06-0701

通常単価(税別)
47,283
税込単価
52,011
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0084-50

型番:

06-0701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06-0701の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0084-50
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
06-0701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,283
( 52,011 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)
・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応
・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
【商品仕様】
・対象機種:USL-400
・内寸法:W350×D135×H110mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄バスケット USL-400用 06-0701の型番06-0701のページです。 型番06-0701に関する仕様情報を記載しております。
洗浄バスケット USL-400用 06-0701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄バスケット USL-400用 06-0701
洗浄カゴ USL-400用 06-0702
洗浄バスケット USL-600用 06-0703
洗浄カゴ USL-600用 06-0704
洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751
洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745
メーカーエスエヌディエスエヌディエスエヌディエスエヌディエスエヌディエスエヌディ
通常価格47,28349,53460,85861,74044,58037,506
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
アズワン型番61-0084-5061-0084-5161-0084-5261-0084-5361-0084-3861-0084-30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト