ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JPボトル 1L JPー1000 滅菌済

JPボトル 1L JPー1000 滅菌済 JP-1000
通常単価(税別)
22,759
税込単価
25,035
通常出荷日:1日目

【特長】・割れにくい透明延伸PPボトルです。・PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。・世界で初...

詳細を確認

型番:

JP-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JP-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
丸型
容量(L)
1
アズワン型番
11-0305-55

型番リスト

表示件数
型番
JP-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,759
( 25,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れにくい透明延伸PPボトルです。
・PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
・世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
・口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
・延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
【商品仕様】
・型番:JP-1000
・材質:本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
・使用温度範囲:0~98℃
・EOG滅菌済
・容量(mL):1000
・仕様:滅菌済
・目盛(mL):100
・入数:1ケース(50本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPボトル 1L JPー1000 滅菌済の型番JP-1000のページです。 型番JP-1000に関する仕様情報を記載しております。
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
平角缶(1ケロ) 20L
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
バッフルフラスコ滅菌済 2800mL PETG 4入
三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入
PP広口ボトル 2L 目盛付
メーカーニッコーニッコーニッコーサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械三商
通常価格22,7592,64277,70018,19914,5271,000
通常出荷日1日目1日目35日目6日目6日目4日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型角型丸型丸型その他丸型
容量(L)1201002.80.52
アズワン型番11-0305-5510-4107-5570-8633-55---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト