17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ

通常単価(税別)
57,640
税込単価
63,404
通常出荷日:1日目

注射筒材質は硬質ガラス、ロック金具材質は真鍮クロームメッキです。色は白色透明を採用しているため、見やす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスポシリンジ
  • 容量
    200mL
  • オートクレーブ
    不可
  • 目盛単位
    4mL
  • 詳細タイプ
    ロック先
  • 白色透明
  • 筒先
    横口
  • メーカー商品名
    VAN白硬注射筒ロック先200cc
  • JANコード
    4580355110952
  • アズワン型番
    1-6187-10
  • 脚注
    本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
  • 注射筒材質
    硬質ガラス
  • ロック金具材質
    真鍮クロームメッキ
  • 内容量
    1個

型番:

02618710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02618710の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスポシリンジ
容量
200mL
オートクレーブ
不可
目盛単位
4mL
詳細タイプ
ロック先
白色透明
筒先
横口
メーカー商品名
VAN白硬注射筒ロック先200cc
JANコード
4580355110952
アズワン型番
1-6187-10
脚注
本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
注射筒材質
硬質ガラス
ロック金具材質
真鍮クロームメッキ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02618710

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,640
( 63,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

注射筒材質は硬質ガラス、ロック金具材質は真鍮クロームメッキです。
色は白色透明を採用しているため、見やすいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジの型番02618710のページです。 型番02618710に関する仕様情報を記載しております。
白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ
白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
イトーマイクロシリンジ MS-N50
ソコレックスSH
白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
メーカー翼工業アズワン翼工業ケニスアズワンアズワン
通常価格57,64057,64059,17214,84128,22359,172
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
商品タイプディスポシリンジディスポシリンジディスポシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジその他ディスポシリンジ
容量200mL200mL-50μL0.3mL-
オートクレーブ不可不可不可-不可
目盛単位4mL4mL-最小目盛:1.0μL--
詳細タイプロック先-浣腸器---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト