17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ

レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ

通常単価(税別)
43,70062,100
税込単価
48,07068,310
通常出荷日:65日目

【特長】・簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。・コリメートビームが入射した...

詳細を確認
  • レーザ耐力
    4J/cm2
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 適応波長

  • ビーム倍率

  • 鏡筒長 A

  • B(mm)

  • 有効径(φmm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

質量

(g)

適応波長

ビーム倍率

鏡筒長 A

B

(mm)

有効径

(φmm)

アズワン型番

最小発注数量
120
400~700nm
3倍
62.9mm
56.9
3.8
61-6927-84
1個
120
780~830nm
3倍
63.3mm
57.3
3.8
61-6927-87
1個
120
1064nm
3倍
63.73mm
57.8
3.8
61-6927-90
1個
120
400~700nm
5倍
61.9mm
55.9
2.7
61-6927-85
1個
120
780~830nm
5倍
62.3mm
56.3
2.7
61-6927-88
1個
120
1064nm
5倍
62.7mm
57.8
2.7
61-6927-91
1個
180
400~700nm
10倍
127.9mm
121.9
1.7
61-6927-86
1個
180
780~830nm
10倍
127.9mm
122.8
1.7
61-6927-89
1個
180
1064nm
10倍
128.9mm
123.8
1.7
61-6927-92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,700
( 48,070 )
65日目
57,500
( 63,250 )
65日目
57,500
( 63,250 )
65日目
43,700
( 48,070 )
65日目
57,500
( 63,250 )
65日目
57,500
( 63,250 )
65日目
46,000
( 50,600 )
65日目
62,100
( 68,310 )
65日目
62,100
( 68,310 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的な実験でレーザビームを拡大できるビームエキスパンダーです。
・コリメートビームが入射したときに、最良なコリメート状態が得られるようにコリメート調整されているので、レーザビームを直接入射させるだけで簡単に拡大されたコリメート光が得られます。
・ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。
・これによって、高出力のレーザでも使用することができます。
・レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レ枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。
・可視光タイプではHe-Neレーザ(05-LHP-111/121/151/171/991/925)の出射口に直接取り付けることができます。
・微調アオリ調整付きホルダーにビームエキスパンダーが組込まれたビームエキスパンダーホルダー(LBE-H)をご用意しています。
・※光軸に対しビームエキスパンダーを傾斜して配置すると、エキスパンダーから出射するビームは光軸から傾斜し出射されます。
・※ビームエキスパンームに垂直に入射するように配置するか、傾斜できるホルダーでビームエキスパンダーの角度を調整してご使用ください。
・※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。
・※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。
・※入射ビームが発散光または収束光の場合、出射ビームはコリメートにならない可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザビームエキスパンダー LBEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザビームエキスパンダー LBEシリーズ
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
樹脂板材 PETシリーズ
アクリル板 AFシリーズ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,700-261,7141,000 -116 -9,030 -6,400 -
通常出荷日65日目お見積り9日目〜1日目〜12日目〜12日目
レーザ耐力4J/cm2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト