17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くればぁ ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ

くればぁ ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ

通常単価(税別)
6,48356,121
税込単価
7,13161,733
通常出荷日:12日目

【特長】・耐熱温度が(-75~+150℃)と幅広いです。・伸び縮みが少ないです。

  • メッシュ数
    100
  • 定尺(最大長さ) (m)
    30
  • 長さ (mm)
    1000
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 線径(φmm)

  • 厚さ(mm)

  • 目開き(mm)

  • 開口率(%)

  • 幅(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

線径

(φmm)

厚さ

(mm)

目開き

(mm)

開口率(%)

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
0.034/0.04
0.066
0.008
3
1360
62-0865-42
1個
0.031/0.034
0.066
0.01
6
1520
62-0865-43
1個
0.031
0.055
0.015
9
1270
62-0865-45
1個
0.031
0.055
0.015
9
1580
62-0865-46
1個
0.027
0.052
0.025
20
1080
62-0865-50
1個
0.034
0.066
0.025
16
1860
62-0865-51
1個
0.034
0.061
0.028
17
1280
62-0865-52
1個
0.034
0.06
0.032
20
1550
62-0865-54
1個
0.04
0.067
0.038
28
1080
62-0865-56
1個
0.064
0.125
0.041
14
1080
62-0865-57
1個
0.04
0.064
0.047
26
1150
62-0865-60
1個
0.034
0.064
0.047
35
1580
62-0865-59
1個
0.034
0.056
0.053
35
1080
62-0865-62
1個
0.04
0.065
0.055
31
1360
62-0865-63
1個
0.048
0.081
0.055
27
1580
62-0865-64
1個
0.04
0.062
0.068
38
1080
62-0865-65
1個
0.048
0.083
0.073
33
1580
62-0865-67
1個
0.08
0.14
0.095
27
1270
62-0865-70
1個
0.08
0.14
0.095
27
2540
62-0865-71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,713
( 40,384 )
12日目
37,588
( 41,347 )
12日目
29,180
( 32,098 )
12日目
56,121
( 61,733 )
12日目
23,235
( 25,559 )
12日目
42,610
( 46,871 )
12日目
23,235
( 25,559 )
12日目
19,273
( 21,200 )
12日目
18,192
( 20,011 )
12日目
20,173
( 22,190 )
12日目
8,284
( 9,112 )
12日目
8,284
( 9,112 )
12日目
11,708
( 12,879 )
12日目
11,166
( 12,283 )
12日目
11,166
( 12,283 )
12日目
10,807
( 11,888 )
12日目
6,483
( 7,131 )
12日目
8,645
( 9,510 )
12日目
17,291
( 19,020 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度が(-75~+150℃)と幅広いです。
・伸び縮みが少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くればぁ ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くればぁ ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型
静電気防止メッシュ
アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
ポリエステルメッシュ 目開き105μ~1180μ PETシリーズ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
メーカーくればぁくればぁくればぁアズワンアズワンアズワン
通常価格6,483-8,464 -10,987 -7,021 -8,000 -11,400 -
通常出荷日12日目12日目〜12日目12日目〜12日目12日目〜
メッシュ数100100100---
定尺(最大長さ)(m)303030---
長さ(mm)100010001000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト