17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JH-6S 安全標識「さわるな」日本緑十字社 029106

JH-6S 安全標識「さわるな」日本緑十字社【5個入り】

通常単価(税別)
1,605
税込単価
1,766
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示内容:さわるな・材質:エンビステッカー・入数:5枚1組・サイズ:160×120mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    160×120
  • 表示内容
    さわるな
  • コード
    JH-6S
  • アズワン型番
    61-3382-09
  • 材質
    PVC
  • 内容量
    1枚

型番:

029106
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

029106の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
160×120
表示内容
さわるな
コード
JH-6S
アズワン型番
61-3382-09
材質
PVC
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
029106

内容量

最小発注数量
1枚
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,605
( 1,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:さわるな
・材質:エンビステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:160×120mm
・JH-6S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JH-6S 安全標識「さわるな」日本緑十字社の型番029106のページです。 型番029106に関する仕様情報を記載しております。
JH-6S 安全標識「さわるな」日本緑十字社のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JH-6S 安全標識「さわるな」日本緑十字社
JH-43S 安全標識「高温注意」日本緑十字社
JH-2S 安全標識「火気厳禁」日本緑十字社
JH-23S 安全標識「足元注意」日本緑十字社
緑十字 アスベスト(石綿)関係ステッカー標識
ノンマグスーパープレート「さわるな」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6051,6051,7211,6052,6381,287
通常出荷日4日目4日目1日目2日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)160×120160×120160×120160×12075×125155×75×1
表示内容さわるな高温注意火気厳禁足元注意注意 石綿破棄物 粉じんの発生を極力制御し、また排気による公害を完全に防止すること。さわるな
コードJH-6SJH-43SJH-2SJH-23Sアスベスト-11NMG-15
アズワン型番61-3382-0961-3382-4661-3382-0561-3382-26--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト