17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受けフラスコ1L 116340 116340

受けフラスコ1L 116340

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:9日目

受け用のフラスコです。規格:S 35/20対象機種は全機種に対応しております。

  • 商品タイプ
    その他
  • 共通
    S 35/20
  • TGK型番
    0594-86-44-15
  • 仕様
    対象機種:全機種
  • 内容量
    1個

型番:

116340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

116340の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
共通
S 35/20
TGK型番
0594-86-44-15
仕様
対象機種:全機種
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
116340

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
9日目

詳細情報

基本情報

受け用のフラスコです。
規格:S 35/20
対象機種は全機種に対応しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

受けフラスコ1L 116340の型番116340のページです。 型番116340に関する仕様情報を記載しております。
受けフラスコ1L 116340のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受けフラスコ1L 116340
プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管
カップサンプラー80 SS-CSS100
TLC展開槽 標準フタ付/ノンスリップフタ付
硬質ろ過びん
バイアル瓶アダプター 日電用
メーカー東京理化器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格12,00021,832 -111,36386,332 -18,402 -11,235 -
通常出荷日9日目6日目〜5日目2日目6日目11日目
商品タイプその他その他その他その他フィルターホルダー・濾過ユニットその他
共通S 35/20-----
TGK型番0594-86-44-15-----
仕様対象機種:全機種-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト