ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンビチップアドバンス0030089693

コンビチップアドバンス0030089693 0030089693
通常単価(税別)
48,100
税込単価
52,910
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。・容量ごとにカラーコー...

詳細を確認

型番:

0030089693
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0030089693の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット
容量
50mL
オートクレーブ
不可
詳細タイプ
バイオピュア
仕様
電子線滅菌済、DNA・RNase・パイロジェン・ATPフリー
アズワン型番
2-4645-76
外筒材質
PP(ポリプロピレン)
押子材質
PE(ポリエチレン)
内容量
1箱(1本/包×100包)
-
-

商品情報

【特長】
・マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
・容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
【商品仕様】
・型番:0030089693
・容量(mL):50(バイオピュア)
・入数:1箱(1本/包×100包入)
・材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
・電子線滅菌済
・オートクレーブ不可
・RNase・DNA・ATP・パイロジェンフリー
・※滅菌済みです。

型番リスト

表示件数
型番
0030089693

内容量

最小発注数量
1箱(1本/包×100包)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,100
( 52,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
・容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
【商品仕様】
・型番:0030089693
・容量(mL):50(バイオピュア)
・入数:1箱(1本/包×100包入)
・材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
・電子線滅菌済
・オートクレーブ不可
・RNase・DNA・ATP・パイロジェンフリー
・※滅菌済みです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビチップアドバンス0030089693の型番0030089693のページです。 型番0030089693に関する仕様情報を記載しております。
コンビチップアドバンス0030089693のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビチップアドバンス0030089693
マイクロピペット(4720)・バリチップ
マイクロピペット・バリチップ
マルチチャンネルピペッター
可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)
サーモフィッシャー フィンピペットF2
メーカーエッペンドルフアズワンエッペンドルフアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格48,10016,400 -16,400 -78,890 -36,40934,609 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜1日目1日目〜
商品タイプマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
容量50mL-----
オートクレーブ不可不可不可不可
詳細タイプバイオピュア-----
仕様電子線滅菌済、DNA・RNase・パイロジェン・ATPフリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト