ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
川西工業 ニトリル使いきり手袋(100枚入)【100個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
【特長】
・引き裂きに強くしなやかで作業性の良い手袋です。
・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
・指、手のひらにスベり止め加工を施している為、グリップ性に優れています。
・裏植毛付きの為、肌触りがよく着脱がスムーズです。
【商品仕様】
・型番:No.200 L
・サイズ:L
・入数:1双
・材質:天然ゴム、裏/綿植毛
・全長:350mm

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

トラスコ中山
ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

ショーワグローブ
ナイスハンドミュー厚手 全長31cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クアラテック手袋 パウダーフリー
5通常価格(税別):4,167円~

トラスコ中山
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
3.6通常価格(税別):1,783円~

トラスコ中山
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入
4.1通常価格(税別):2,006円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~