17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZシーラー シール幅 5mm

AZシーラー シール幅 5mm

通常単価(税別)
46,00051,656
税込単価
50,60056,822
通常出荷日:6日目

【特長】 ・卓上型コンパクトシーラー。 ・両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • シール幅 (mm)
    5
  • 詳細タイプ
    シール方式:上片側加熱
  • 電源 (V)
    100V
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 外形寸法(mm)

  • 型式

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

外形寸法

(mm)

型式

TGK型番

重量

内容量

最小発注数量
200
400
240×300×170
AZ-200S
0153-54-52-13
3.8kg
1台
1個
300
580
340×300×170
AZ-300S
0153-54-52-14
4.5kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,000
( 50,600 )
6日目
51,656
( 56,822 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型コンパクトシーラー。
・両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。
・アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
・Sシリーズ:下側加熱タイプのため、フィルム袋にシールが可能。(ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋は不可)
・Wシリーズ:上下加熱タイプのため、ガゼット袋、不織布袋、アルミ蒸着袋もシールが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZシーラー シール幅 5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZシーラー シール幅 5mm
シーラー NL-202JW-10
AZシーラー シール幅 5・8mm
オートシーラー シール幅5・10mm
オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械
NL-202JC-10(W)用ヒーターNPH-212-10
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格46,000-77,12246,000 -203,402203,4024,648
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラーシーラー用オプション
シール幅(mm)510---10
詳細タイプシール方式:上片側加熱----NL-202JC-10(W)用交換ヒーター
電源(V)100V100V100V100V 1450W100V 1450W-
内容量1台1台1台1台1台-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト