17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH/ORP計 ORP電極MK-2101 MK-2101

pH/ORP計 ORP電極MK-2101

通常単価(税別)
38,636
税込単価
42,500
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・仕様:採水測定標準型pH電極・内部液:無補充型・ボディ材質:TPX(メチルペンテン樹脂)...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3375-97

型番:

MK-2101
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-2101の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3375-97
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MK-2101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,636
( 42,500 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:採水測定標準型pH電極
・内部液:無補充型
・ボディ材質:TPX(メチルペンテン樹脂)
・接液部:ドーナツ型セラミックダブルジャンクション
・直径:φ40mm
・コード長:5m

商品担当おすすめ

  • pH/ORP計 ORP電極 OR-2101 画像

    笠原理化工業

    pH/ORP計 ORP電極 OR-2101

    【商品仕様】仕様:採水測定標準型pH電極。内部液:補充型。ボディ材質:ガラス。接液部:スリーブシングル。直径:φ12mm。コード長:1m

  • 導電率計 EC-5Z-L 画像

    笠原理化工業

    導電率計 EC-5Z-L

    【特長】耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。

  • 卓上型pHメータ F-72 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH/ORP計 ORP電極MK-2101の型番MK-2101のページです。 型番MK-2101に関する仕様情報を記載しております。
pH/ORP計 ORP電極MK-2101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH/ORP計 ORP電極MK-2101
pH/ORP計 ORP電極 OR-2101
導電率計 EC-5Z-L
導電率計 EC-5Z-H
防水ORP計
防水型 pH/ORP計
メーカー笠原理化工業笠原理化工業笠原理化工業笠原理化工業カスタムアズワン
通常価格38,63627,053113,637113,63718,6847,154 -
通常出荷日35日目35日目19日目19日目1日目1日目〜
アズワン型番61-3375-9761-3375-9561-3376-1961-3376-18--

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト