17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

通常単価(税別)
4,177
税込単価
4,595
通常出荷日:5日目

【特長】・什器の床面積内またはカーペットに隠せます。キャビネット側はビス固定。

  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • メーカー商品名
    リンクプレートフラットII型 LP-080
  • メーカー型番
    LP-080
  • 対象物重量
    120kg/個
  • アズワン型番
    2-9096-01

型番:

LP-080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-080の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
[その他] グレー
メーカー商品名
リンクプレートフラットII型 LP-080
メーカー型番
LP-080
対象物重量
120kg/個
アズワン型番
2-9096-01

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,177
( 4,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・什器の床面積内またはカーペットに隠せます。キャビネット側はビス固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080の型番LP-080のページです。 型番LP-080に関する仕様情報を記載しております。
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
キャビネットホルダー
レベルアジャスターストッパーSS
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格4,1775,7005,84930,1683,7737,565
通常出荷日5日目1日目1日目26日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレーグレーグレークリーム色(不透明)グレー
メーカー商品名リンクプレートフラットII型 LP-080リンクフレームフラットLL型LP-081リンクワイヤーストッパー MW-001透析機械装置ストッパーMRO-001キャビネットホルダー LH-801GLPリンクレベルアジャストッパMS-3071
メーカー型番LP-080LP-081MW-001MRO-001LH-801GLPMS-3071
対象物重量120kg/個120kg/個300kg600kg以下/2個150kg/個200kg/個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト