17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

データロガー温度計用 センサー
アズワン
SV型粘度計
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
イムノ/ELISAプレートI検定付 439454 439454

イムノ/ELISAプレートI検定付 439454

通常単価(税別)
33,336
税込単価
36,670
通常出荷日:6日目

【特長】プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。・すぐれた光学的特性と低いバックグラウン...

詳細を確認
  • TGK型番
    0656-28-55-01

ご注意

  • certificateつき

型番:

439454
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

439454の仕様・寸法情報

TGK型番
0656-28-55-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
439454
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,336
( 36,670 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。
・すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。
・各社の比色計やウォッシャーに適合します。
・ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
【商品仕様】
・品番:439454
・寸法(mm):86×128
・形状:F底
・1ウェル当り使用容量(μl):400
・入数(枚):60
・高結合能タイプ 約650ng/cm^2lgG
・ウェル形状:平底
・材質:PS(未滅菌)

ご注意

  • certificateつき

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イムノ/ELISAプレートI検定付 439454の型番439454のページです。 型番439454に関する仕様情報を記載しております。
イムノ/ELISAプレートI検定付 439454のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イムノ/ELISAプレートI検定付 439454
イムノ/ELISAプレートCI検定付 446612
イムノ/ELISAプレートCII 430341
イムノ/ELISAプレートUII 449824
チェンバースライド 4ウェル 16個
サーモフィッシャー チェンバースライド 8ウェル 16個
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格33,33633,33632,10027,89816,70016,900
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0656-28-55-010656-28-55-020656-28-55-050656-28-55-040656-28-42-110656-28-42-12

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト