17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入 16596HYK

ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入【50個入り】

通常単価(税別)
23,197
税込単価
25,517

【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。・ポアサイズごとに色分けされ...

詳細情報を確認する
  • TGK型番
    0355-43-15-61

型番:

16596HYK
解除
    数量:
    パック (50個入り)

    16596HYKの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0355-43-15-61
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16596HYK
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,197
    ( 25,517 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
    ・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
    ・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
    ・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・気体
    ・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルト HY
    ・型式:16596HYK
    ・孔径(μm):0.2
    ・出口形状:LL型
    ・滅菌:○ EOG
    ・膜材質:PTFE(エアベント用)
    ・入数(個):50
    ・膜材質:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)
    ・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
    ・有効ろ過面積:5.3cm^2
    ・フィルター(φ):26mm
    ・外径(φ):33mm
    ・最大使用圧:4.5bar
    ・耐熱温度:50℃
    ・気体流速=空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入の型番16596HYKのページです。 型番16596HYKに関する仕様情報を記載しております。
    ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
    ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入
    ミニザルトRC25AC 0.45μm
    ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本
    ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本
    アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個
    メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウス東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋
    通常価格23,19784,94619,27822,50045,00013,065
    通常出荷日7日目20日目1日目11日目17日目6日目
    TGK型番0355-43-15-610355-43-16-06----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました