ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    オイルバス TBX243RA

    オイルバス TBX243RA TBX243RA
    通常単価(税別)
    52,048
    税込単価
    57,253
    通常出荷日:6日目

    【特長】持ち運びに便利な把手付きです。・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(油槽)の清掃が容易に行えま...

    詳細を確認
    • 油量の最低レベルは液槽(油槽)の約半分までです。また、オイルの熱膨張考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    TBX243RA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TBX243RAの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    オイルバス
    タイプ
    定温
    温度範囲(℃)
    5~230
    内容積(L)
    7.6
    電源
    単相100V
    対流方式
    自然対流
    寸法(mm)
    310×400×215
    -
    -

    商品情報

    仕様(温度調節器タイプ 液体膨張式)

    型式A243TB
    槽形状丸型
    使用温度範囲室温+5℃~230℃
    温度調節精度±3.5℃ at 200℃(攪拌時)
    温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)
    温度上昇時間約60分 室温→230℃
    使用周囲温度5℃~35℃
    温度調節器液体膨張式
    ヒーターSUS316L パイプヒーター
    ヒーター容量1.2kW
    槽材質SUS304
    安全装置独立過熱防止装置、過電流保護ヒューズ
    漕内寸法(mm)内径240×H170
    外形寸法(mm)W310×D400×H215
    漕内容量(約L)7.6
    電源(50Hz/60Hz)AC100V 12A
    必要電源設備AC100V 15A
    質量(約kg)3
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個
    ※ 性能は、室温20℃、シリコーンオイルSRX310を使用し、無試料の場合です。
    ● 油量の最低レベルは液漕(油漕)の約半分までです。
     

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TBX243RA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,048
    ( 57,253 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】持ち運びに便利な把手付きです。
    ・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(油槽)の清掃が容易に行えます。
    ・耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
    ・安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    【商品仕様】
    ・豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。
    ・液体膨張式 温度調節器タイプ
    ・型式:TBX243RA
    ・槽内寸法(mm):内径240×170H
    ・槽形状:丸型
    ・使用温度範囲:室温+5℃~230℃
    ・温度調節精度:±3.5℃ at200℃(攪拌時)
    ・温度上昇時間:約60分 室温→230℃
    ・使用環境温度:5~35℃
    ・ヒーター:SUS316L パイプヒーター
    ・ヒーター容量:1200W
    ・外形寸法:310×400×215Hmm
    ・槽内容量(約L):7.6
    ・重量(約kg):3
    ・電源:100V 12A 50/60Hz
    ・付属品:温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個

    ご注意

    • 油量の最低レベルは液槽(油槽)の約半分までです。また、オイルの熱膨張考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8分目になるよう給油してください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オイルバス TBX243RAの型番TBX243RAのページです。 型番TBX243RAに関する仕様情報を記載しております。
    オイルバス TBX243RAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルバス TBX243RA
    オイルバス BO302
    ECオイルバススターラー
    小型振盪恒温器 PIC-101S
    送風定温恒温器 DKM
    恒温循環水槽 NTTシリーズ
    メーカーアドバンテック東洋ヤマト科学アズワンアズワンヤマト科学東京理化器械
    通常価格52,04867,00064,680 -178,600198,000212,000 -
    通常出荷日6日目7日目1日目1日目11日目1日目〜
    商品タイプオイルバスオイルバスオイルバス恒温器恒温器恒温水槽
    タイプ定温定温定温定温定温定温
    温度範囲(℃)5~230室温+10~180-7~60室温+10~260-
    内容積(L)7.65---5.5
    電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V

    定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト