17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入 MS-56501

遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

通常単価(税別)
21,999
税込単価
24,199
通常出荷日:11日目

【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。・細胞、タンパク質の吸着が低く...

詳細を確認
  • TGK型番
    0043-21-31-04

ご注意

  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

型番:

MS-56501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-56501の仕様・寸法情報

TGK型番
0043-21-31-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-56501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,999
( 24,199 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】半透明にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。
・細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。
・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
・放射線減菌済です。
【商品仕様】
・PP製半透明タイプ(緑キャップ)
・型式:MS-56501
・容量:50mL(25本包装)
・寸法(外径×長さ):φ30×115mm
・材質:本体:ポリプロピレン
・フタ:ポリエチレン
・入数(個):300

ご注意

  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入の型番MS-56501のページです。 型番MS-56501に関する仕様情報を記載しております。
遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入
遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入
遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入
東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製
遠沈管 TPX 50mL 300本入
遠沈管 15ml・50ml 材質 PP
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格21,99927,00822,41421,73530,29027,118 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目1日目〜
TGK型番0043-21-31-040043-21-31-030043-21-31-010043-21-31-02--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト