17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー) 500-74611

G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー)

通常単価(税別)
42,000
税込単価
46,200
通常出荷日:12日目

【特長】・手の平側は耐久性に優れたPVCコーティングです。・手の甲側はナイロン製で通気性が有ります。【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0078-54

型番:

500-74611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

500-74611の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0078-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
500-74611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,000
( 46,200 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側は耐久性に優れたPVCコーティングです。
・手の甲側はナイロン製で通気性が有ります。
【商品仕様】
・ポリウレタン不織布
・入数:1箱(100枚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー)の型番500-74611のページです。 型番500-74611に関する仕様情報を記載しております。
G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G7461-1アドクリーンインナーフード(ガードナー)
G7461-1アドクリーンインナーフード(アズワン)
G7415-1ディスポヘアーネット
ディスポキャップ 後ろ結び SC-D1・ベレータイプ SC-G1
帽子A-1156 1 ネイビー
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
メーカーガードナーアズワンアズワンアズワンコーコス信岡トーヨーセフティー
通常価格42,00042,0003,0003,965 -1,6904,889
通常出荷日12日目12日目1日目1日目3日目65日目
アズワン型番61-0078-54-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト