17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36 EXE36

東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36【36個入り】

通常単価(税別)
9,513
税込単価
10,464
通常出荷日:6日目

【特長】・ゴム手袋作業時のムレ、ベタつきを軽減するので作業性も向上・緻密作業などに合わせて指先をカット...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • サイズ
    フリー
  • 全長 (mm)
    約260
  • 入数
    36双
  • TGKコード
    0153237401
  • TGK型番
    0153-23-74-01
  • 材質
    ポリエステル100%

型番:

EXE36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

EXE36の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
サイズ
フリー
全長(mm)
約260
入数
36双
TGKコード
0153237401
TGK型番
0153-23-74-01
材質
ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EXE36
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,513
( 10,464 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム手袋作業時のムレ、ベタつきを軽減するので作業性も向上
・緻密作業などに合わせて指先をカットしても、ほつれにくいメッシュ構造
・繰り返し洗えるので経済的
・ゴム手袋の脱着容易

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36の型番EXE36のページです。 型番EXE36に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 メッシュインナー手袋EXE EXE36
東京硝子 メッシュインナー手袋EXE
メッシュインナー手袋フレシェリー半指
インナーフィット No.65
指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
インナー手袋 B0905
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ショーワグローブショーワグローブ
通常価格9,5138,8051,7262,3852,4712,332
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
全長(mm)約260約260約150---
入数36双36双10双10双--
TGKコード0153237401015323740101532374020973237401--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト