17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EK用格納箱EKB型 EK-4~7用 EKB1

EK用格納箱EKB型 EK-4~7用

通常単価(税別)
17,412
税込単価
19,153
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・幅(mm):450・奥行(mm):260・高さ(mm):400・質量(kg):6・適合は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    243-0053
  • JANコード
    4989247296239
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    EK-4~7
  • アズワン型番
    61-3332-88
  • 幅(mm)
    450
  • 奥行(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    400

型番:

EKB1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKB1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
243-0053
JANコード
4989247296239
質量(g)
6000
材質1
スチール
適合機種
EK-4~7
アズワン型番
61-3332-88
幅(mm)
450
奥行(mm)
260
高さ(mm)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKB1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,412
( 19,153 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅(mm):450
・奥行(mm):260
・高さ(mm):400
・質量(kg):6
・適合はしご:EK4~7
・スチール
・用途:避難用ロープはしごEK用の格納箱です。
・生産国:日本
・重量:6kg
・※避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
・メーカー型番:EKB1
・コード番号:243-0053

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EK用格納箱EKB型 EK-4~7用の型番EKB1のページです。 型番EKB1に関する仕様情報を記載しております。
EK用格納箱EKB型 EK-4~7用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EK用格納箱EKB型 EK-4~7用
はしご用アウトリガー
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
トラック用荷台はしご
はしご用上部カバー(2個)
アルインコ はしご用電工ベルト
メーカーピカコーポレイションKEIAI(敬相)トラスコ中山伝蔵エスコアルインコ
通常価格17,41287,9993,186 -14,42311,01021,992
通常出荷日4日目4日目1日目8日目1日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品-関連商品関連商品
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
トラスココード243-0053-----
JANコード4989247296239-----
質量(g)6000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト