ファクトリーサプライ用品技術窓口

W4A-S6110 W4型 ワゴン W4A-S6110

W4A-S6110 W4型 ワゴン

通常単価(税別)
153,021130,373
税込単価
168,323143,410
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。【商品仕様】・サイズ(呼寸):D61...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1070
  • 奥行 (mm)
    610
  • 高さ (mm)
    815
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • トラスココード
    135-4713
  • 質量(g)
    29900.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

W4A-S6110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W4A-S6110の仕様・寸法情報

間口(mm)
1070
奥行(mm)
610
高さ(mm)
815
最大積載量(kg/台)
200
トラスココード
135-4713
質量(g)
29900.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車
棚板調整ピッチ(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
W4A-S6110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,021130,373
( 143,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸):D610×W1070×H815
・段数:3段
・材質:棚板(板棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) サイドハンドル/SUS304
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台
・お客様組立品
・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W4A-S6110 W4型 ワゴンの型番W4A-S6110のページです。 型番W4A-S6110に関する仕様情報を記載しております。
W4A-S6110 W4型 ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W4A-S6110 W4型 ワゴン
W4A-Y6110 W4型 ワゴン
W4A-S4610 W4型 ワゴン
W4A-S4612 W4型 ワゴン
W4C-A4610 W4型 ワゴン
W4C-A4612 W4型 ワゴン
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格153,021109,595123,227150,686181,750190,658
通常出荷日5日目15日目5日目5日目15日目15日目
間口(mm)1070-10701220--
奥行(mm)610-460460--
高さ(mm)815-815815--
最大積載量(kg/台)200-200200--
トラスココード135-4713-135-4705135-4702--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング