17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メリヤスカバーNRK 接顔カバー NRK

メリヤスカバーNRK 接顔カバー

通常単価(税別)
1,198
税込単価
1,318
通常出荷日:1日目

【特長】・半面形防じんマスク専用・接顔部のゴムかぶれを防ぎます・必ずフィットチェックをしてください【商...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    防じんマスクのみ
  • JANコード
    4959382028033
  • トラスココード
    323-7338
  • 質量(g)
    30
  • アズワン型番
    61-0474-99

型番:

NRK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRKの仕様・寸法情報

その他
オプション
適合機種
防じんマスクのみ
JANコード
4959382028033
トラスココード
323-7338
質量(g)
30
アズワン型番
61-0474-99

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半面形防じんマスク専用
・接顔部のゴムかぶれを防ぎます
・必ずフィットチェックをしてください
【商品仕様】
・10枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メリヤスカバーNRK 接顔カバーの型番NRKのページです。 型番NRKに関する仕様情報を記載しております。
メリヤスカバーNRK 接顔カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリヤスカバーNRK 接顔カバー
接顔メリヤスカバー
接顔カバー
シゲマツ 接顔カバー E 50枚入り
シゲマツ メリヤスカバー1R
フィルターカバー 200J
メーカー重松製作所重松製作所アズワン重松製作所重松製作所スリーエムジャパン
通常価格1,1981,2311,090 -4,790760865
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション---
適合機種防じんマスクのみ-----
JANコード4959382028033-----
トラスココード323-7338323-7338----
質量(g)3030(1袋)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト