ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体 TS8660-5T

軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体

通常単価(税別)
42,152
税込単価
46,367
通常出荷日:8日目

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TS8660-5T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS8660-5Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質
スチール
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
2400
均等積載量(kg/段)
200
アズワン型番
61-9208-28
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS8660-5T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,152
( 46,367 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。
【商品仕様】
・寸法:高さ(H)2400mm×間口(W)1800mm×奥行(D)600mm×天地5段(棚段数)
・単体
・ラック外寸:高さ(H)2403mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm
・色:ホワイトグレー
・重量:79kg
・耐荷重:(等分布荷重):200kg/段
・50mmピッチで棚板調整可能です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体の型番TS8660-5Tのページです。 型番TS8660-5Tに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ラック H2400mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体
軽中量ラック H1800mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体
軽中量ラック H1800mm×W1200mm×D600mm×天地5段 単体
軽中量ラック H1800mm×W1500mm×D600mm×天地5段 単体
軽中量ラック H1500mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体
軽中量ラック H2100mm×W1800mm×D600mm×天地5段 単体
メーカー双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器双福鋼器
通常価格42,15249,42728,21535,18739,36641,038
通常出荷日8日目15日目10日目8日目8日目8日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555555
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
間口(mm)180018001200150018001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト