ファクトリーサプライ用品技術窓口
二六製作所商品タイプ:丸棒材質:マグネット+SUS・外径:25mm使用温度(℃...
型番
表面磁束密度
(mT)
サイズ
(mm)
使用温度
(℃)
アズワン型番
二六製作所商品タイプ:丸棒材質:マグネット+SUS・外径:25mm使用温度(℃):約80/約100/約60/約200
アズワン
アズワン マグネットバー EKシリーズ
ケニス
高磁力マグネットバー
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
マグファイン
通常価格(税別) : 23,268円-
通常出荷日 : 5日目
下西製作所
通常価格(税別) : 59,530円
通常出荷日 : 4日目
通常価格(税別) : 30,070円
通常出荷日 : 15日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
二六製作所
二六製作所 マグネットバー EKシリーズ
通常価格(税別):63,223円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード