ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 多連式ミニスターラー F-612 F-612

Fine 多連式ミニスターラー F-612

通常単価(税別)
114,546
税込単価
126,001
通常出荷日:3日目

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。12個のDCモーターの電子制御方...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    5~100mlX12
  • 外形寸法 (mm)
    300X235X55H
  • 電源詳細
    AC100V 2A
  • メーカー品番
    F-612
  • TGKコード
    0692630853
  • TGK型番
    0692-63-08-53
  • 重量 (g)
    3800
  • 特長1
    省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 付属撹拌子
    25mm12個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-612の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
100
攪拌容量
5~100mlX12
外形寸法(mm)
300X235X55H
電源詳細
AC100V 2A
メーカー品番
F-612
TGKコード
0692630853
TGK型番
0692-63-08-53
重量(g)
3800
特長1
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
付属撹拌子
25mm12個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-612

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,546
( 126,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 多連式ミニスターラー F-612の型番F-612のページです。 型番F-612に関する仕様情報を記載しております。
Fine 多連式ミニスターラー F-612のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 多連式ミニスターラー F-612
Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)
Fine 多連式スターラー F-606N
Fine 多連式スターラー F-624N
Fine多連式スターラー DC小型 F-626N
Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格114,546114,546110,33891,370108,090108,090
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目2日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~1500 100~1500 200~2000100~1500100~1500100~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量5~100mlX12 5~100mlX12 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り)
外形寸法(mm)300X235X55H300X235X55H455X335X90H306X336X57H456X336X57H456X336X57H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト