17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップセーフティ

クリップセーフティ【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,50034,524
税込単価
4,95037,976
通常出荷日:11日目

【特長】・さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです・帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 寸法 (mm)
    W145×H48
  • 重量 (g)
    約19
  • サイズ
    フリーサイズ
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • 仕様
    付属品:ケース兼クロス(マイクロファイバー製)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • TGK型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

TGK型番

最小発注数量
-
0553-87-03-01
1個
1個
10個セット
0553-87-03-02
1組(10個入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
11日目
34,524
( 37,976 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです
・帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感がなく、眼鏡が苦手な方にも是非おすすめです
・クリップを帽子のつばに挟むだけの簡単装着
・クリップの可動域が広く、さまざまな帽子にお使いいただけます。(但、全ての帽子やヘルメットに取付けられるわけではありません)
・不要時は跳ね上げるだけ。裸眼での確認時にも大変便利です
・クリップ位置を前にすれば眼鏡をかけたままでも使用でき、眼鏡の保護用としてもお使いいただけます
・レンズが曇りにくい設計です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップセーフティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップセーフティ
ブルーライトカットグラス(クリップタイプ)
二眼型セーフティグラス
セーフティグラス クリアケース
プリボ™セーフティグラス
ヌーボ™セーフティグラス
メーカー東京硝子器械山本光学山本光学東京硝子器械スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,500-2,6282,841880 -1,4152,595
通常出荷日11日目4日目1日目6日目在庫品1日目1日目
形状その他二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト