17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

  • 商品タイプ
    粉砕機
  • その他
    オプション
  • 化学組成
    Y2O3-ZrO2
  • 密度 (g/cm3)
    6.0
  • 硬さ(HV10)
    1250
  • 破壊靭性 (MPa√m)
    6.0
  • から摺り摩耗率 (ppm/h)
    0.4
  • 内容量
    1kg

型番

未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品仕様

    ジルコニアYTZボールの外観

    ジルコニアYTZボールの外観

    特長
    • 粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。
    • 耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。
    • 高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。
    • メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適している。
    仕様
    • 化学組成 : Y2O3-ZnO2
    • 密度 : 6.0
    • 硬さ(HV10) : 1,250
    • 破壊靭性 : 6.0
    • から摺り摩耗率 : 0.4
    • 特長・用途 : 高耐磨耗性・高靭性

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • サイズ(mm)

    • TGKコード

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    (mm)

    TGKコード

    内容量

    最小発注数量
    0.3
    0696-30-66-27
    1kg
    1個
    0.4
    0696-30-66-28
    1kg
    1個
    0.5
    0696-30-66-29
    1kg
    1個
    0.8
    0696-30-66-33
    1kg
    1個
    1
    0696-30-66-34
    1kg
    1個
    2
    0696-30-66-39
    1kg
    1個
    3
    0696-30-66-42
    1kg
    1個
    5
    0696-30-66-44
    1kg
    1個
    10
    0696-30-66-46
    1kg
    1個
    20
    0696-30-66-48
    1kg
    1個
    25
    0696-30-66-49
    1kg
    1個
    0.2
    0696-30-66-26
    1kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,656
    ( 26,022 )
    6日目
    22,492
    ( 24,741 )
    6日目
    23,031
    ( 25,334 )
    6日目
    21,974
    ( 24,171 )
    6日目
    19,388
    ( 21,327 )
    6日目
    21,021
    ( 23,123 )
    6日目
    20,707
    ( 22,778 )
    6日目
    19,650
    ( 21,615 )
    8日目
    19,122
    ( 21,034 )
    3日目
    18,534
    ( 20,387 )
    6日目
    18,534
    ( 20,387 )
    6日目
    51,766
    ( 56,943 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール。
    【特長】
    ・緻密質。
    ・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。
    ・粉砕・分散効率に優れ、処理時間の短縮が可能。
    ・耐摩耗性に優れ、被粉砕物へのコンタミを最小限に抑制。
    ・高い真球度と滑らかな表面、シャープな粒度分布を有しているため、高精度な粉砕・分散が可能。
    【用途】
    ・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q直径2mmの場合の個数を教えてください。
    A
    あくまでも計算値となりますが、約39,460個です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)
    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)
    YTZボールシリンダー型
    ジルコニアYTZボール(粉砕)
    高耐摩耗ジルコニアYTZボール
    Φ2 ステンレス球 1kg入 SS-2
    メーカーニッカトーニッカトーニッカトーニッカトーニッカトーアズワン
    通常価格18,534-18,534 -18,612 -18,534 -18,534 -13,600
    通常出荷日3日目〜2日目〜6日目〜6日目6日目〜1日目
    商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機その他
    その他オプション-----
    化学組成Y2O3-ZrO2Y2O3-ZrO2Y2O3-ZrO2Y2O3-ZrO2Y2O3-ZrO2-
    密度(g/cm3)6.06.06.0 ---
    硬さ(HV10)12501250125012501250-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト