17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

通常単価(税別)
63,70091,900
税込単価
70,070101,090
通常出荷日:15日目~35日目

【特長】・YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。・プリズムの貼り合わ...

詳細を確認
  • 反射率
    >97%(S偏光)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 適応波長

  • レーザ耐力

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

適応波長

レーザ耐力

アズワン型番

最小発注数量
合成石英
10
10
10
355
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6884-52
1個
合成石英
12.7
12.7
12.7
355
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6884-53
1個
合成石英
15
15
15
355
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6884-54
1個
合成石英
20
20
20
355
2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
61-6884-55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,700
( 70,070 )
15日目
63,700
( 70,070 )
15日目
71,000
( 78,100 )
15日目
91,900
( 101,090 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。
・プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
・P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光分離することができます。
・キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。
・※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。
・※ご使用の前に必ず、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないかをご確認ください。
・※レーザビームをレンズや凹面反射で細く絞り込んだ場合、エネルギー密度が素子のレーザ耐力を超え、素子が破損する恐れがあります。
・※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。(3/100程度)
・※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
偏光ビームスプリッター キューブタイプ
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
偏光板
ローション偏光プリズム
補正板(ビームスプリッター)
メーカーシグマ光機アズワンアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格63,700-21,941 -261,7148,148110,000 -25,300 -
通常出荷日15日目〜15日目〜お見積り4日目15日目15日目
反射率>97%(S偏光)-----

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト