17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

通常単価(税別)
29,64655,132
税込単価
32,61160,645
通常出荷日:1日目~45日目

クロマトグラフィー用の角型ペーパーになります。サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クロマトグラフィ関連品
  • 厚み (mm)
    0.34
  • 材質
    コットンセルロース
  • 特長
    金属性不純物の含有量は微量です。吸水速度の均一性があります。
  • 吸水速度
    130mm/30min(水の場合)
  • 基本重量
    185g/m<SUP>2</SUP>
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

メーカー商品名

型番

アズワン型番

重量

(g)

最小発注数量
400X400
クロマトペーパー3MMCHR 40 40
3MMCHR40 40
1-7447-01
29.6
1個
460X570
クロマトペーパー3MMCHR 46 57
3MMCHR46 57
1-7447-02
48.507
1個
600X600
クロマトペーパー3MMCHR 60 60
3MMCHR60 60
1-7447-03
66.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,646
( 32,611 )
1日目
46,719
( 51,391 )
1日目
55,132
( 60,645 )
45日目

詳細情報

基本情報

クロマトグラフィー用の角型ペーパーになります。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙など様々な用途があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型
PCR96-02用アダプタ(2個組)
電磁弁ユニット
二槽式展開槽 ガラスカバー付
HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm
薄層クロマトグラフィーセット
メーカーGEヘルスケア・ジャパンケニスケニス東京硝子器械ケニスケニス
通常価格29,646-57,63224,000 -90,31050,505181,450 -
通常出荷日1日目〜9日目6日目〜20日目7日目8日目
商品タイプクロマトグラフィ関連品その他その他その他クロマトグラフィ関連品クロマトグラフィ関連品
厚み(mm)0.34-----
材質コットンセルロース-----
特長金属性不純物の含有量は微量です。吸水速度の均一性があります。-----
吸水速度130mm/30min(水の場合)-----

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト