ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式) |
|
アズワン ワークテーブル150シリーズ用 架台 UKシリーズ |
|
アズワン ステンレスタンク 容量 10L~45L |

【特長】独自の溝機構により、縦横に連結できます。
・ツメ付きスライド式ノブにより完全に開閉。
【商品仕様】
・品目:連結デシケーター
・型式:RD-430
・外形寸法(mm):247×360×247
・内寸法(mm):201×330×212
・棚耐荷重(kg/枚):10
・材質:AS樹脂
・付属品:棚板×2枚、乾燥剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S
0通常価格(税別):89,118円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,200円~
アズワン
ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH/オートドライPL・PH
0通常価格(税別):28,917円~

アズワン
真空デシケーター VDC
0通常価格(税別):128,001円~

アズワン
真空デシケーター VL・VL-C
0通常価格(税別):76,623円~

アズワン
小型真空デシケーター
0通常価格(税別):16,700円~

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):6,043円

アズワン
バルブ座ポリカ製ネジ止 Oリング付
0通常価格(税別):1,364円

トラスコ中山
A型シリカゲル 100g 吸湿・使い捨て型 コバルト入 TSG-100A-100
0通常価格(税別):13,886円