ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    フリータイ FF275W 黒 100本入

    型番:

    SG-FF275W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SG-FF275Wの仕様・寸法情報

    結束径(mm)
    10~68
    全長(mm)
    約180
    TGK型番
    0153-50-09-05
    型式
    FF275W
    内容量
    100個

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG-FF275W

    内容量

    最小発注数量
    100個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,460
    ( 3,806 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
    ・乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
    【商品仕様】
    ・型式:FF275W
    ・色:黒
    ・結束径(φmm):10~68
    ・入数(個):100
    ・*全長(mm):約180

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フリータイ FF275W 黒 100本入の型番SG-FF275Wのページです。 型番SG-FF275Wに関する仕様情報を記載しております。
    フリータイ FF275W 黒 100本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フリータイ FF275W 黒 100本入
    フリータイ FF275 白 100本入
    マーキングタイ MK100 100本入
    マーキングタイ ML100 500本入
    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100
    ベルト NT45BTC-100GN 緑
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格3,4603,5142,13411,4772,1344,094
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目
    結束径(mm)10~6810~686.0~222.0~221.5~22-
    全長(mm)約180----100000
    ---
    TGK型番0153-50-09-050153-50-09-060153-50-09-110153-50-09-130153-50-09-12-
    型式FF275WFF275WMK100ML100MH100NT45BTC-100GN

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト