17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂網

通常単価(税別)
9,73317,112
税込単価
10,70618,823
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
  • 幅 (mm)
    300
  • 長さ (mm)
    1000
  • 特長
    ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。
  • 特長2
    摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
  • 詳細材質
    PTFE(四フッ化エチレン)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • メーカー型式

  • メッシュサイズ

  • メーカー商品名

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

メーカー型式

メッシュサイズ

メーカー商品名

アズワン型番

最小発注数量
1.6
0515-01
4メッシュ相当
ふっ素樹脂網0515-01
1-1571-01
1個
1.2
0515-05
6メッシュ相当
ふっ素樹脂網0515-05
1-1571-02
1個
1
0515-06
10メッシュ相当
ふっ素樹脂網0515-06
1-1571-03
1個
0.7
0515-07
18メッシュ相当
ふっ素樹脂網0515-07
1-1571-04
1個
0.4
0515-13
43メッシュ相当
ふっ素樹脂網0515-13
1-1571-05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,733
( 10,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,805
( 11,886 )
1日目
13,059
( 14,365 )
1日目
15,173
( 16,690 )
1日目
17,112
( 18,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂網のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂網
ふっ素樹脂網 0515シリーズ
ふっ素樹脂PFAフィルム
ふっ素樹脂シート FEPフィルム
丸型ふっ素樹脂メッシュ(PFA)
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカーフロンケミカルアズワンフロンケミカルフロンケミカルアズワンアズワン
通常価格9,733-10,116 -8,000 -9,30826,220 -13,100
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目15日目9日目
商品タイプシートシートシートシートシート素材
材質【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリル
幅(mm)30030011501150100300
長さ(mm)10001000100010001001000
特長ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。-4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。---

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト