17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サルフォンメンブレンフィルター 0.45μ YSPS-0.45PS-250P-Y3S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サルフォンメンブレンフィルター 0.45μ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YSPS-0.45PS-250P-Y3S

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】非対称構造ポリエーテルサルフォンメンブレンフィルターです。
・非対称構造のため、空隙率が高く高流量、低圧損、ロングライフを実現しました。
・溶出物が極めて少なく、少量のリンスアップで非抵抗値の回復が得られます。
・超純水製造アプリケーションやプロセス水の無菌化に適しています。
・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。
【商品仕様】
・入数:1本
・型式:YSPS-0.45PS-250P-Y3S
・孔径(μ):0.45
・濾過精度(μ):0.45
・耐差圧:0.49MPa
・耐熱:80℃
・外形寸法:70φ(内径30φ)×250mm

ご注意

  • スチーム滅菌対応タイプもあります。詳しくはお問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0421-40-75-28
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト