17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉鎖 170040

玉鎖

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:4日目

【特長】・標準サイズ・コネクター(金具03・金具03-S)は別売

ご注意

  • 注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
    1巻あたり最長30mとなります。

型番:

170040
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

玉鎖  製品特長・仕様

170040の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
サイズ(mm)
3.2(標準サイズ)
線径・玉径(mmΦ)
2.5(A)
詳細タイプ
タマクサリM
材質詳細
真鍮クロームメッキ
質量(g)
16(1mあたり)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 線径・玉径(mmΦ)

  • 詳細タイプ

  • 材質詳細

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
170040

サイズ

(mm)

線径・玉径

(mmΦ)

詳細タイプ

材質詳細

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3.2(標準サイズ)
2.5(A)
タマクサリM
真鍮クロームメッキ
16(1mあたり)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準サイズ
・コネクター(金具03・金具03-S)は別売

ご注意

  • 注文はm単位でお願いします。表示価格は1mあたりの価格です。
    1巻あたり最長30mとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉鎖の型番170040のページです。 型番170040に関する仕様情報を記載しております。
玉鎖のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉鎖
玉鎖 A・B・D
警戒標識(212) 幅員減少 894-46B
取付具ボールチェーン(真ちゅう)
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
配管識別シート 空調関係 横管用
メーカー日本緑十字社日本緑十字社アズワンユニット日本緑十字社ユニット
通常価格450959 -11,550387 -1,027737 -
通常出荷日4日目1日目〜8日目1日目〜4日目4日目〜
商品タイプその他その他安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他アルミその他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト