17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタンヒーター T222 T222

チタンヒーター T222

通常単価(税別)
69,581
税込単価
76,539
通常出荷日:17日目

【特長】内部発熱部はセラミックパウダー充填式により、絶縁不良、ニクロム線の酸化による断線事故の起りにく...

詳細を確認
  • TGK型番
    0052-60-01-43

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

T222
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T222の仕様・寸法情報

TGK型番
0052-60-01-43
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
T222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,581
( 76,539 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】内部発熱部はセラミックパウダー充填式により、絶縁不良、ニクロム線の酸化による断線事故の起りにくい耐久性にすぐれた設計になっています。
【商品仕様】
・型式:T222
・電圧(V):220
・電力(kW):2.0
・相数(P):2
・管外径(mm):27.2
・首下長(mm):700
・発熱長(mm):400
・用途:アルカリ性液、光沢ニッケル液、写真現像液、クローム浴、エッチング浴、真水などの加熱、保温

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタンヒーター T222の型番T222のページです。 型番T222に関する仕様情報を記載しております。
チタンヒーター T222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンヒーター T222
投込みヒーター LYT-1B
投込みヒーター LYF-1B
リボンヒーター C100-3030
投込みヒーター LYF-1A
リボンヒーター C50-4025
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格69,58144,45844,91739,18049,40918,287
通常出荷日17日目3日目3日目17日目3日目15日目
TGK型番0052-60-01-430403-61-04-070403-61-04-020774-60-81-460403-61-04-010774-60-82-37

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト