17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

秤量びん 40×40mm WEIGHBT40-40N

秤量びん 40×40mm

通常単価(税別)
3,210
税込単価
3,531
通常出荷日:1日目

AGCテクノグラス 秤量びん【商品仕様】・サイズ(直径×高さmm):40φ×40

  • 商品タイプ
    秤量瓶
  • サイズ (mm)
    40×40
  • 材質
    硼珪酸ガラス
  • アズワン型番
    61-9717-89

型番:

WEIGHBT40-40N
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WEIGHBT40-40Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
秤量瓶
サイズ(mm)
40×40
材質
硼珪酸ガラス
アズワン型番
61-9717-89

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
WEIGHBT40-40N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,210
( 3,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

AGCテクノグラス 秤量びん
【商品仕様】・サイズ(直径×高さmm):40φ×40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

秤量びん 40×40mmの型番WEIGHBT40-40Nのページです。 型番WEIGHBT40-40Nに関する仕様情報を記載しております。
秤量びん 40×40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
秤量びん 40×40mm
均量フランびん(ガラスカップ付) 102mL 10本
コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本
HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm
HPLCねじ口びん びんのみ
バイアルびん(白・茶)
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス柴田科学柴田科学日電理化硝子
通常価格3,21048,82010,5004,4747,324 -8,800 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目〜3日目〜6日目
商品タイプ秤量瓶秤量瓶バイアル瓶オプション品ねじ口瓶バイアル瓶
サイズ(mm)40×40-----
材質硼珪酸ガラス-----
アズワン型番61-9717-8961-9717-7461-9720-14---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト